FL CAT5 FLEX
-
Installatiekabel
2744830
per meter, Installatiekabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 4-draads (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, kabellengte: vrije invoer (1,0 ... 1000,0 m)
Productdetails
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| kabellengte | vrije invoer (1,0 ... 1000,0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 43 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet [93E] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signaal-looptijd | 4,3 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,77 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm -0,2 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,75 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | Foam-Skin PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 284 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 5,00 mΩ/m (bij 20 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 % (bij 1 ... 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | nom. 48 nF/km (bij 800 Hz) |
| nominale spanning kabel | 50 Veff |
| 125 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) | |
| Testspanning ader/ader | 1000 Veff |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 500,00 Veff |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm (kabel, vaste montage) |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 78 mm (kabel, flexibele montage) |
| Trekvastheid | ≤ 50 N (kortstondig) |
| ≤ 10 N (permanent) | |
| Overspraakdemping (NEXT) | 66 dB/m (bij 1 MHz) |
| 57 dB/m (bij 4 MHz) | |
| 52 dB/m (bij 10 MHz) | |
| 50 dB/m (bij 16 MHz) | |
| 47 dB/m (bij 20 MHz) | |
| 45 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (bij 100 MHz) | |
| overspraakdemping (ACR) | 6,57 dB/m (bij 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (bij 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (bij 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (bij 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (bij 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 0,028 dB/m (bij 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (bij 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (bij 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (bij 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (bij 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (bij 100 MHz) | |
| vlambestendigheid | volgens VDE 0482 deel 265-2-1 |
| volgens IEC 332-1 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 60 °C |
| Artikelnummer | 2744830 |
| Verpakkingseenheid | 1 m |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 m |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1LEA |
| Productcode | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 40,24 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 40,24 g |
| Douanetariefnummer | 85444993 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Netwerkscheidingsmoduul 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netwerkkabel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netwerkkabel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem