IB IL 24 FLM-PAC
-
Communicatiemoduul
2736903
Inline, Aftakklem, voor uitbreiding van de Inline-localbus, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 136,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 1 (inkomende localbus) |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (toepasbaar in Inline-stations met deze overdrachtssnelheden) |
Inline-localbus | |
Aantal kanalen | uitgaande lokale bus |
Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | standaard INTERBUS-kabel |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | none |
ID-code (hex) | geen |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 0 byte |
vraag naar parameterdata | 0 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 0 byte |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
Bijzondere eigenschappen | voor uitbreiding van de Inline-localbus |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,85 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | 110 mA |
Potentialen | |
voedingsspanning | 24 V DC |
stroomopname | max. 6 A (Fieldline Modular M8-localbus, bij tweezijdige voeding; maximaal 3 A voor heen- en retourleiding) |
max. 55 mA (intern) |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2736903 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI152 |
Productcode | DRI152 |
GTIN | 4046356079204 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 92,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 43 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-connector met schermaansl. 2740245
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmenteringsmodule 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Remotebuskabel 2723123
-
IBS RBC METER-T - Remotebuskabel 2806286
Uw voordelen
Aansluiting van Fieldline Modular M8 op Fieldline Modular M12
Aansluiting van Fieldline Modular M8 of M12 op Inline Modular
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem