ME MAX 17,5 U-U1 KMGY
-
Elektronicabehuizing
2713641
Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 17,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
Producttype | Complete behuizing |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME-MAX |
Productfamilie | ME MAX 17,5.. |
aantal polen | 2 |
4 | |
Max. aantal polen | 4 (rastermaat: 3,5 mm) |
3 (rastermaat: 5 mm) | |
2 (rastermaat: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Aantal rijen | 1 |
Aantal (Aansluitopeningen) | 1 |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 17,6 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 113,65 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 107 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
Omgevingstemperatuur | 20 °C |
reductiefactor | 1 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 5,2 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
reductiefactor | 0,91 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4,7 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
Omgevingstemperatuur | 40 °C |
reductiefactor | 0,81 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4,2 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
Omgevingstemperatuur | 50 °C |
reductiefactor | 0,7 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 3,6 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
Omgevingstemperatuur | 60 °C |
reductiefactor | 0,57 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 3 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
Omgevingstemperatuur | 70 °C |
reductiefactor | 0,49 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 2,55 W |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 10 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2713641 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACHABA |
Productcode | ACHABA |
GTIN | 4017918936150 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 49,331 g |
Douanetariefnummer | 85472000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278364
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Printplaat-basiselementen 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printplaatconnector 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printconnectoren 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Printplaat-basiselementen 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Printplaat-basiselementen 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Printplaat-basiselementen 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Printplaat-basiselementen 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Printplaatconnector 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Printplaatconnector 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Printplaat-basiselementen 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Printplaatconnector 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Blindstop 2706959
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Printplaat-basiselementen 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Printplaat-basiselementen 1077606
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Printklem 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Printklem 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Printklem 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Printklem 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Printklem 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Printklem 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Printklem 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Printklem 2200317
-
ME FE-CONTACT - Functioneel aardcontact 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Blindstop 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
ME MF 17,5 - Verhoogde rand 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - Functioneel aardcontact 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Montagerail-busconnector 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Montagerail-busconnector 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - Voedingsconnector 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstop 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Printconnectoren 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
PBR 42A BU - Dwarsverbinding 2201916
-
PBR 42A GY - Dwarsverbinding 2201917
-
PBR 42A RD - Dwarsverbinding 2201915
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Polarisatieruiter 2199618
Uw voordelen
Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem