ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - Elektronicabehuizing
2713094

Montagerailbehuizing, Complete behuizing, hoge bouwvorm, met schroefaansluiting, breedte: 6,3 mm, hoogte: 93,1 mm, diepte: 101,2 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: zonder busverbinding

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel