De modulen PSI-MOS-PROFIB/FO... zetten kopergebonden PROFIBUS-interfaces om naar lichtgeleiderkabels. De geïntegreerde optische diagnose maakt een permanente bewaking van de glasvezelsegmenten mogelijk tijdens de installatie maar ook tijdens bedrijf. Wanneer het signaalvermogen bij de glasvezelsegmenten tot een kritisch niveau daalt, wordt het potentiaalvrije schakelcontact geactiveerd. Met de T-koppelmodulen PSI-MOS-PROFIB/FO... T is het omzetten naar twee glasvezelkabels mogelijk. Met deze modulen kunnen redundante lijnstructuren alsmede ringstructuren worden gerealiseerd voor een verhoogde beschikbaarheid van de installatie.
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T
-
Glasvezelconverters
2708892
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, alarmcontact, voor PROFIBUS tot 12 Mbit/s, T-koppelmoduul met twee glasvezelinterfaces (SC-Duplex), 1300 nm, voor glasvezelkabel
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Mediumconverter |
| Productfamilie | PSI-MOS |
| MTTF | 614 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 272 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 113 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 307 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 64 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | VCC // RS-485 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,04 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 32 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 85 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 145 mA |
| ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) | |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Schakelspanning maximaal | 60 V DC (Ohmse belasting, algemene belasting) |
| 30 V AC (ohmse belasting) | |
| 42 V AC (Peak, ohmse belasting) | |
| Continue grensstroom | 0,46 A |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 |
| Striplengte | 7,00 mm |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
| Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
| bitvertraging | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, standaardbedrijf) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON, redundantiebedrijf) | |
| signaal | PROFIBUS |
| Data: optische lichtgeleiderkabel | |
| Aantal kanalen | 2 |
| min. zendvermogen | -3,4 dBm (50/125 μm, multimode-glasvezel) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, multimode-glasvezel) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, singlemode-glasvezel) | |
| overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 25 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km bij 1300 nm) |
| 22 km (met 62,5/125 0,8 dB/km bij 1300 nm) | |
| 45 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km bij 1300 nm) | |
| overdrachtsprotocol | protocoltransparant met RS-485-interface |
| Aansluitmethode | SC-duplex |
| golflengte | 1300 nm |
| min. ontvangergevoeligheid | -25,5 dBm (multimode) |
| -26,5 dBm (Singlemode) | |
| max. ontvangergevoeligheid | 0 dBm |
| overdrachtsmedium | multimode glasvezel |
| singlemode glasvezel | |
| Data: PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, halfduplex, zelfsturend | |
| seriële overdrachtssnelheid | ≤ 12 Mbit/s |
| Aansluitmethode | D-SUB 9-bus |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| overdrachtslengte | ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgeschermde, per paar getwiste datakabel) |
| overdrachtsmedium | 2-draads Twisted-Pair, afgeschermd |
| dataformaat/codering | UART (11 bit, NRZ) |
| datarichtingomschakeling | zelfsturend |
| nominale uitgangsspanning | 5 V DC ±0,25 (50 mA) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 105 mm |
| diepte | 106 mm |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Lichtgeleiderkabel | |
| vezeltypen | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| 9/125 µm | |
| glasvezel | |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| ≤ 2000 m (Ex-omgeving) | |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | UL 21 ATEX 2550X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Toelating Zuid-Korea, KC | |
| Certificaat | MSIP-REI-PCK-2708892 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 89/336/EWG |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV |
| signaal | ± 2 kV |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV |
| signaal | ± 1 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55011 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2708892 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC211 |
| Productcode | DNC211 |
| GTIN | 4046356174053 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 241,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 246,4 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115423
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-busconnector 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busconnector 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB-busconnector 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-busconnector 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-busconnector 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-busconnector 2902320
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
Uw voordelen
Rangeren van de voedingsspanning en datasignalen via de montagerail-busconnectoren
Via montagerail-busconnector modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
Redundant voeding mogelijk door de optionele systeemvoeding
Hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces (PROFIBUS // glasvezelpoorten // voeding // montagerail-busverbinder)
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Bit-retiming voor een willekeurige cascaderingsdiepte
Geschikt voor alle overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem