SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-busconnector
2902729

D-SUB-connector, 9-polig, stift, bezetting: 3,5,6,8; twee M12-kabelingangen (B-gepolariseerd) onder een hoek van 90°. Bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s. Afsluitweerstand via separate M12-terminator. Lange uitvoering; S7-compatibel

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Foutloze installatie, met name in de seriemachinebouw
Snelle aansluiting dankzij M12 SPEEDCON-snelvergrendeling
Gering gewicht
PROFIBUS
Speciaal voor S7 300
Afsluiting met behulp van M12-afsluitweerstand
Adapter tussen IP20- en IP67-omgevingen
Doorgecontacteerde afscherming van M12 naar D-SUB