Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM - Glasvezelconverters
2708054

Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, voor DeviceNet™, CAN, CANopen® tot 800 kbit/s, basismoduul, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x lichtgeleider (FSMA), 660 nm, voor polymeer-/PCF-vezelkabels

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Rangeren van de voedingsspanning via de montagerail-busverbinders
Aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Potentiaalvrij schakelcontact voor een voortijlende alarmering van kritische lichtgeleiderkabel-trajecten
Geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van lichtgeleiderkabel-trajecten
Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
Overdrachtssnelheden tot 800 kbit/s, instelling via DIP-switch