TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Industriële 4G-LTE-router, Europa-versie, fallback naar 3G UMTS/HSPA+ en 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning , 2x SMA-F antennebus, SMS- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitaler uitgang

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Industriële, draadloze 4G-router (LTE)
Fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE)
Virtuele vaste verbinding voor het verbinden van netwerken via het mobiele netwerk
IPsec en OpenVPN
Max. 3 VPN-tunnels tegelijk
VPN-Remote-Start per telefoon of SMS
Stateful Inspection Firewall voor dynamisch filteren
NAT-tabel
Twee schakelingangen en één schakeluitgang
Configuratie via web based management of microSD-kaart
Twee lokale Ethernet-aansluitingen
Schakelbare energiebesparingsmode
Geïntegreerd logboek
Bewaking van de verbinding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C