Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-RS485-IFS - Communicatiemoduul
2702184

Radioline - RS-485-multipoint-multiplexer, uitbreidbaar met I/O-modulen, toepasbaar als Modbus/RTU-kopstation of te combineren met het draadloze Radioline-systeem, tot max. 99 stations, bereik tot 1,2 km via eigen koperen kabels

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails










Compatibele producten



Uw voordelen

Multipoint-multiplexer voor I/O-signalen
Tot maximaal 99 stations in het netwerk
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder programmering
Te combineren met draadloze Radioline-modulen
Modulair uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-uitbreidingsmodulen
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Toegelaten voor toepassing in zone 2