AXL E ETH DI16 M12 6P - Digitale module
2701533

Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, Ethernet, M12-connector, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op het Ethernet-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Aansluiting van digitale sensoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67