Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een PROFINET-netwerk. Het dient voor de registratie van digitale signalen. Het moduul is ontworpen voor toepassing in de installatiebouw. Het apparaat is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden. Het Axioline E-moduul kan bijv. worden ingezet op montageplatforms, direct aan lasrobots of in de transporttechniek.
AXL E PN DI16 M12 6M
-
Digitale module
2701516
Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, PROFINET, M12-connector, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, Metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 185 mm |
| diepte | 38 mm |
| boorgatafstand | 198,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De hoogte bedraagt 194,5 mm inclusief montageplaat. De hoogte met uitgetrokken bevestigingsbeugels bedraagt 212 mm. De diepte bedraagt 38 mm inclusief montageplaat (30,5 mm zonder montageplaat). |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
| PROFINET | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | D-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (met autonegotiation) |
| PROFINET | |
| apparaattype | PROFINET-Device |
| systeemspecifieke protocollen | PROFINET-protocollen LLDP |
| PROFINET-protocollen MRP-client | |
| PROFINET-protocollen DCP | |
| PROFINET-protocollen DCE/RPC | |
| ondersteunde protocollen | SNMP v1 |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 en 3 |
| Aantal ingangen | 16 |
| kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
| Aansluitmethode | M12-connector dubbel bezet |
| Aansluittechniek | 4-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstroom per kanaal | typ. 75 mA (uit US) |
| Sensorstroom totaal | max. 1,2 A (per apparaat) |
| ingangsfiltertijd | < 1000 µs |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Metalen behuizing |
| Potentialen | |
| voedingsspanning US | 24 V DC |
| voedingsspanning aan US | max. 4 A |
| stroomopname uit US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Voeding: moduulelektronica en sensoren | |
| Benaming | Voeding van de module-elektronica en sensoren (US) |
| Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 190 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (UA) voor andere apparaten |
| Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
| aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 3 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: busaansluiting (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Artikelnummer | 2701516 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI7PA |
| Productcode | DRI7PA |
| GTIN | 4046356763660 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 721 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 717,4 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Dataconnector 1521261
-
AXL E MP 60 - Montageplaat 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Inklikschildjes 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-verdelers 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408639
Uw voordelen
Aansluiting op het PROFINET-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Aansluiting van digitale sensoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem