Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een PROFINET-netwerk. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen.
AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P
-
Digitale module
2701512
Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFINET, M12-connector, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 185 mm |
diepte | 30,5 mm |
boorgatafstand | 198,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De hoogte bedraagt 212 mm inclusief bevestigingsbeugels. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
materiaal behuizing | Pocan® |
Kleur | antraciet |
PROFINET | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | M12-connector |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | D-gepolariseerd |
aantal polen | 4 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (met autonegotiation) |
PROFINET | |
apparaattype | PROFINET-Device |
systeemspecifieke protocollen | PROFINET-protocollen LLDP |
PROFINET-protocollen MRP-client | |
PROFINET-protocollen DCP | |
PROFINET-protocollen DCE/RPC | |
ondersteunde protocollen | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 en 3 |
Aantal ingangen | 8 |
kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
Aansluitmethode | M12-connector dubbel bezet |
Aansluittechniek | 4-draads |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
Sensorstroom per kanaal | typ. 75 mA (uit US) |
Sensorstroom totaal | max. 0,6 A (per apparaat) |
ingangsfiltertijd | < 1000 µs |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal uitgangen | 4 |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen; ja |
uitgangsspanning | 24 V DC |
begrenzing inductieve afschakelspanning | -28 V ... -17 V |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC (uit de spanning UA) |
uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 20 µA |
nom. inductieve belasting | 48 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning) |
nom. ohmse belasting | 48 W (48 Ω, bij nominale spanning) |
schakelfrequentie | max. 5500 per seconde (bij ten minste 50 mA belastingsstroom) |
max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) | |
retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
signaalvertraging | max. 150 µs (bij het inschakelen) |
max. 200 µs (bij het uitschakelen) | |
overstroomuitschakeling | min. 2,2 A |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline E |
bouwvorm | Stand-alone |
Bijzondere eigenschappen | kunststofbehuizing |
Potentialen | |
voedingsspanning US | 24 V DC |
voedingsspanning aan US | max. 4 A |
stroomopname uit US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Voeding: moduulelektronica en sensoren | |
Benaming | Voeding van de module-elektronica en sensoren (US) |
Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
aantal polen | 4 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | typ. 140 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
max. 12 A | |
Voeding: actoren | |
Benaming | Voeding van de actoren (UA) |
Aansluitmethode | M12-connector, T-gepolariseerd |
aantal polen | 4 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | typ. 30 mA ±15 % (bij 24 V DC) |
max. 12 A | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: busaansluiting (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: busaansluiting (Ethernet 1) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding, digitale ingangen) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / busaansluiting (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / busaansluiting (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding, digitale uitgangen) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluitmethode | M12-connector |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage |
Montageplaat |
Artikelnummer | 2701512 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI7DA |
Productcode | DRI7DA |
GTIN | 4046356763639 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 557,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 550 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2a1a8a1f-c8e6-4d66-b328-b94ebd1d1040 |
Compatibele producten
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Dataconnector 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Inklikschildjes 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-verdelers 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netwerkkabel 1408639
Uw voordelen
Aansluiting op het PROFINET-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem