AXL E PB DIO16 M12 6P - Digitale module
2701499

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFIBUS DP, M12-connector, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op PROFIBUS DP met M12-connectoren (B-gepolariseerd)
Baudrate tot 12 Mbaud (automatische baudrateherkenning)
Aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67