De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge stroom- en spanningssignalen. Door speciale engineeringsmaatregelen en -tests kan de klem onder extreme omgevingsomstandigheden worden toegepast.
IB IL AO 2/UI-XC-PAC
-
Analoge module
2701389
Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 91 |
| ID-code (hex) | 5B |
| Lengtecode (hex) | 04 |
| Lengtecode (dec) | 04 |
| procesdatakanaal | 64 Bit |
| ingangsadressen | 8 byte |
| uitgangsadressen | 8 byte |
| Registerlengte | 64 Bit |
| vraag naar parameterdata | 10 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd |
| Aantal uitgangen | 2 |
| D/A-omzettingstijd | typ. 10 µs |
| Resolutie D/A-omvormer | 12 Bit |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; elektronisch |
| transiëntenbeveiliging; suppressordiode | |
| dataformaten | IB IL, S7-compatibel |
| weergave uitgangswaarden | 12 bits (11 bits + voorteken) |
| update procesdata | bussynchroon |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 450 Ω |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 1 kΩ |
| toelaatbare kabellengte | max. 250 m (De gegevens hebben betrekking op nominaal bedrijf, rekening houdend met de installatievoorschriften.De gegevens hebben betrekking op het volgende referentiekabeltype:afgeschermde krachtcentralekabel: LiYCY; 2 x 2 x 0,5 mm²; VDE 0812) |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
| Bijzondere eigenschappen | Extreme Conditions-variant |
| diagnosemeldingen | Uitval interne periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
| uitval periferievoeding Melding in diagnosecode (in IB IL-formaat) | |
| kortsluiting/overbelasting uitgangen Melding in diagnosecode (in IB IL-formaat) | |
| Configuratie ongeldig Melding in diagnosecode (in IB IL-formaat) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 65 mA |
| typ. 55 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 75 mA (nominale belastingsstroom (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) |
| max. 30 mA (nullast) | |
| typ. 38 mA (nominale belastingsspanning (UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
| max. 45 mA (nominale belastingsspanning (UOUT1/2 = 10 V, RL = 1 kΩ)) | |
| typ. 65 mA (nominale belastingsstroom (IOUT1/2 = 20 mA, RL = 0 Ω)) | |
| typ. 24 mA (nullast) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-analoge voeding (analoge periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-analoge voeding (analoge periferie)/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C (Standaard) |
| -40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2701389 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI142 |
| Productcode | DRI142 |
| GTIN | 4046356743693 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 90,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 66 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b3d385b1-50ff-4804-99db-9d596cd06707 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SKS 8 - Schermaansluitklem 3240210
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schermaansluitklem 1019443
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
2 analoge uitgangskanalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem