ANT-DIR-2459-01
-
Antenne
2701186
Richtantenne voor wand- of mastmontage, 2,4 GHz / 5 GHz, versterking: 9 dBi, beschermingsklasse: IP67, stootvast: IK06, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels, ATEX- en IECEx-toelating
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Omvang van de levering | Inclusief montagehoek en mastbeugels |
| Stralingskarakteristiek | Gericht |
| versterking | 9 dBi |
| openingshoek verticaal | 55 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| openingshoek horizontaal | 75 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Polarisatie | lineair verticaal |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| frequentiebereik | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| 5,15 GHz ... 5,83 GHz | |
| impedantie | 50 Ω |
| maximaal vermogen | 10,00 W |
| staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | ≤ 2,00 |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | N (female) |
| buitendiameter | 25 mm ... 85 mm (Mast) |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| ingangsspanning Ui | 30 V |
| ingangsstroom Ii | 600 mA |
| max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
| capaciteit Ci | verwaarloosbaar |
| Maatschets |
|
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| lengte | 35 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 25 mm ... 85 mm (Mast) |
| materiaal | Lexan EXL 9330 |
| V2A | |
| V2A |
| Aansluitkabel | nee |
| Overige bestendigheid | zeewaterbestendig |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| windsnelheid | 220 km/uur |
| Elektronische inrichtingen op railvoertuigen | |
| schok (bedrijf) | Conform EN 50125-3, positieprofiel: 'buiten de baan' |
| trillingen (bedrijf) | Conform EN 50125-3, positieprofiel: 'buiten de baan' |
| Overige bestendigheid | zeewaterbestendig |
| normen/bepalingen | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 | |
| normen/bepalingen | EN 50155 |
| Opmerking | Spoorwegtoepassing |
| normen/bepalingen | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Opmerking | Brandbeveiliging voor railvoertuigen |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Mastmontage | |
| Montage-instructie | Buiten en binnen |
| Artikelnummer | 2701186 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2Z1 |
| Productcode | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356717182 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 431,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 210 g |
| Douanetariefnummer | 85177100 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 04d3ab30-15cc-4723-8954-2ea08bbad731 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 10,264 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Coaxiale kabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarrière 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennesplitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
Uw voordelen
Optimaal geschikt voor stationaire of lineair bewegende toepassingen met 2,4 GHz of 5 GHz
Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen
Zeewaterbestendig
Stootvaste behuizing (IK06)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem