Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Veiligheidsrelais
2700540

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, dwarssluitingsbewaking, 3 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
2-kanaals aansturing
3 vrijgavecircuits, 1 digitale signaaluitgang
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
Dwarssluitingsbewaking