Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - Veiligheidsrelais
2700466

Veiligheidsrelais voor noodstop / veiligheidsdeuren tot SIL 1, cat. 1, PL c, afhankelijk van de applicatie tot SIL 3, cat. 4, PL e, 1-kanaals aansturing, automatische / handmatige start, 3 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot Cat. 1/PL c volgens EN ISO 13849-1, SIL 1 volgens EN IEC 62061
Afhankelijk van de toepassing tot Cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
3 vrijgavecircuits, 1 digitale signaaluitgang
1-kanaals aansturing