NLC-055-024D-08I-04QRD-05A
-
Basisunit
2700464
24 V DC Nanoline-basiseenheid. Uitgevoerd met 8 digitale ingangen, 2 analoge ingangen (0-10 V) en 4 relaisuitgangskanalen. Er kunnen I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden aangebracht. Optionele communicatiemodulen bieden een netwerkaansluiting of een seriële aansluiting. Een optionele bedieningsunit stelt een gebruikersinterface ter beschikking. De programmering vindt plaats via de nanoNavigator
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Basiseenheid |
| Productfamilie | Nanoline |
| Systeemeisen | |
| Engineering-gereedschap | nanoNavigator 3 of hoger |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC (stroomtoevoer naar de I/O- en communicatiemodulen) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| aansluiting voeding | schroefaansluiting |
| stroomopname maximaal | 250 mA |
| stroomopname typ. | 150 mA |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| beschrijving realtime klok | ±2 s/dag bij 25 °C ±4 s/dag bij -20 °C... +60 °C Lithium BR2330 |
| Analoog: | |
| beschrijving van de ingang | analoge ingang |
| Aantal ingangen | 2 |
| Resolutie A/D-omvormer | 12 Bit (mono) |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| ingangssignaal spanning | 0 V DC ... 10 V DC |
| ingangsweerstand spanningsingang | 20 kΩ |
| ingangsfilter | digitaal |
| grensfrequentie (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| meetprincipe | successive approximation |
| beveiligingsschakeling | onderdrukking van spanningspieken |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | 5 mA DC (aan) |
| < 100 mA (uit) | |
| aanspreektijd typ. | 20 ms (aan) |
| 70 µs (UIT) | |
| tellers: | |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangsfrequentie | 6 kHz |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| beschrijving van de uitgang | relaisuitgang |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | Externe beveiliging vereist |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 5 A |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 20 A |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 5 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| nom. ohmse belasting | 600 W (bij 24 Ohm) |
| maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | 0,5 Hz (bij volledige belasting) |
| signaalvertraging | 10 ms (bij 20 °C (zonder bounce)) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| bedieningsunit | |
| Aansluitmethode | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Aansluitmethode | slot 1 |
| USB | |
| Aansluitmethode | slot 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 80,5 mm |
| Hoogte | 103,5 mm |
| diepte | 60 mm |
| Kleur | wit |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 90 % |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2700464 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRACAA |
| Productcode | DRACAA |
| GTIN | 4046356576611 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 336,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 336,5 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d142a257-46e6-4429-8569-78d99a580adc |
Compatibele producten
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Afdekkap 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Afdekkap 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O-uitbreidingsmodule 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O-uitbreidingsmodule 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O-uitbreidingsmodule 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O-uitbreidingsmodule 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O-uitbreidingsmodule 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Bedieningsterminal 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Montagekit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC-moduul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Optiemoduul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC-moduul 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Communicatiemoduul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Communicatiemoduul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Kabel 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Kabel 2701247
Uw voordelen
Een bedieningsunit kan naar keuze in de basisunit worden geïntegreerd of decentraal op Een wand worden geïnstalleerd
Een intuïtieve programmeertaal voor Sequential Function Charts en Ladder Diagrams
Op de basisunit zijn digitale ingangen, relaisuitgangen alsmede analoge ingangen, incl. high-speed-counter geïntegreerd
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem