De IO-Link/analoog-converter is een IO-Link-device, dat het IO-Link-protocol naar analoge signalen converteert. Hij biedt de mogelijkheid via een IO-Link-master signalen aan analoge actoren over te dragen.
AXL E IOL AO1 I M12 S
-
Analoge module
2700351
Axioline E IO-Link/analoog converter voor het aansluiten van een analoge actor, 4 mA ... 20 mA, M12-connector, rechte uitvoering
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluiting op een IO-Link-Master met M12-connector (A-gecodeerd, 4-polig)
1 IO-Link-interface
IO-Link-A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.1
Rechte uitvoering
1 analoge uitgang
Aansluiting van de actor met 3 geleiders via een M12-connector (A-gecodeerd, 5-polig)
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA
FE-aansluiting naar lokale koppeling met functionele aarde
Voeding van moduulelektronica en actor via de IO-Link-interface van de IO-Link-master
Locale statusindicatie
Beschermklasse IP65/67