Dit akoestische signaalelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil. U kunt een signaalzuil eenvoudig conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. U kunt maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement toepassen. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil zijn aansluitelementen met veerdruk- of schroefaansluiting leverbaar. Voor de montage van de signaalzuil zijn montage-elementen voor bodem- en buismontage leverbaar. Houd er rekening mee dat PSD-S-signaalzuilen (diameter 70 mm) mechanisch niet compatibel zijn met PSD-S 50-signaalzuilen (diameter 50 mm).
PSD-S AE SM7-4 100DB/3
-
Akoestisch element
2700141
Sirene-element, 7-tonig, 24 V DC, max. 100 dB(A), toonselectie via 3 signaaladers, zwart
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Situatie-afhankelijke signalering dankzij meertonige sirene
Toonselectie via drie op afstand bestuurbare signaalleidingen
Instelbaar volume
Beschermklasse: IP65, in gemonteerde toestand