Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- en interface-software
2402685

OPC UA-server voor de communicatie met max. 25 besturingen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Tool-ondersteunde veiligheidsconfiguratie
Gedetailleerde diagnose-eigenschappen
Directe toegang tot alle datatypen, arrays en complexe structuren die door PC WORX worden ondersteund
Transparante toegang tot redundante besturingen
Gestandaardiseerde toegang volgens PLCopen-informatiemodel voor IEC 61131-3