Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - Buffermodule
2320393

QUINT-buffermodule met onderhoudsvrije energiebuffer op condensatorbasis voor railmontage, ontkoppelde ingang: 24 V DC, ontkoppelde uitgang: 24 V DC/40 A, met geïntegreerde SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), incl. gemonteerde, universele montagerailadapter UTA 107

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Langere buffertijd dankzij geïntegreerde ontkoppelfunctie
Robuust door betrouwbare voeding bij temperaturen van -25 °C tot +80 °C
Ruimtebesparend: elektronische schakelaar en energiebuffer in één behuizing
Flexibel - zowel in de auto-modus inzetbaar als handmatig instelbaar