FB-DIAG/FF/NC
-
Apparaatkoppeling
2316297
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Apparaatkoppeling |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
| stroomopname typ. | 27 mA |
| stroomopname maximaal | 29 mA |
| signaal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: FOUNDATION Fieldbus | |
| Aansluitmethode | TBUS |
| nominale uitgangsspanning | ≤ 32 V |
| uitgangsstroom | 29 mA |
| maximale uitgangsstroom | 29 mA |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 85 mm |
| diepte | 70,4 mm |
| Kleur | groen |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
| Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-830 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NE21 |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
| normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurige uitlijning op montagerail, NS 35, volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316297 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC1Z1 |
| Productcode | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356783231 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 113 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 97,1 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem