FB-ET
-
Hoofdleidingmoduul
2316048
Hoofdleidingmoduul voor Foundation Fieldbus- en PROFIBUS PA-uitbreidingen met afsluitweerstand
Productdetails
| Producttype | Apparaatkoppeling |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 24 V DC ... 32 V DC |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (IIB) | |
| stroomopname typ. | 8 mA (zonder afsluitweerstand) |
| stroomopname maximaal | 12 mA (met afsluitweerstand) |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| ingangsspanning Ui | 17,5 V (voor FB-2SP in een FNICO/FISCO ic-systeem) |
| signaal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA-segment | |
| Aansluitmethode | Steekbare COMBICON-schroefaansluiting voor elke aftakking |
| afsluitweerstand | inclusief externe uitneembare 100 Ω-connector |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| overspanningsbeveiliging | actief zodra de spanning 39 V (typ.) of 41 V (max.) overschrijdt |
| spanningsval trunk / uitgangen | ≤ 0,2 V |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 99,1 mm |
| diepte | 70,4 mm |
| Kleur | groen |
| Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (niet condenserend) |
| schokken | 15g, 11 ms |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform, extra EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA / Canada | Class I, zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Class I, division 2, groepen A,B,C,D | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA, USA / Canada | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
| normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316048 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC144 |
| Productcode | DNC144 |
| GTIN | 4046356466165 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 106,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 102,7 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem