FB-ISO
-
Apparaatkoppeling
2316064
Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA. De koppeling stelt een intrinsiekveilige FISCO-aansluiting voor een eindapparaat ter beschikking
Productdetails
| Producttype | Apparaatkoppeling |
| galvanische scheiding | 500 V AC (tussen ingang en uitgang, routinetest) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 17 V DC ... 32 V DC (ingang aan de trunkzijde) |
| stroomopname typ. | 10 mA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| ingangsspanning Ui | 32 V |
| Inductiviteit Li | 10 µH |
| capaciteit Ci | 0 µF |
| IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 0,36 µF |
| IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 220 µH |
| signaal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA-segment | |
| Aansluitmethode | Steekbare COMBICON-schroefaansluiting voor elke aftakking |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| nominale uitgangsspanning | ≥ 10 V (per aftakking) |
| uitgangsstroom | 15 mA (per aftakking, switch naar keuze) |
| 25 mA (per aftakking, switch naar keuze) | |
| 35 mA (per aftakking, switch naar keuze) | |
| maximale uitgangsstroom | 22 mA (per aftakking, switch naar keuze) |
| 33 mA (per aftakking, switch naar keuze) | |
| 45 mA (per aftakking, switch naar keuze) | |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 89,7 mm |
| diepte | 70,4 mm |
| Kleur | groen |
| Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | < 95 % (geen condens) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (niet condenserend) |
| schokken | 15g, 11 ms |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform, extra EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO voeding (aftakking) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO voeding (aftakking) | |
| CSA, USA / Canada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| galvanische scheiding | 500 V AC (tussen ingang en uitgang, routinetest) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 categorie C, EMC1 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316064 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC125 |
| Productcode | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 134,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 132,1 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veldbarrière
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem