De FB-2SP is uitgerust met aansluitklemmen voor twee aftakkingen voor de afzonderlijke apparaatkoppelingen. De apparaatkoppelingen bezitten een kortsluitbeveiliging voor de veldbushoofdleiding. Spanningsvoorziening en communicatie lopen via het TBUS-verbindersysteem naar de verschillende geïnstalleerde apparaatkoppelingen.
FB-2SP
-
Apparaatkoppeling
2316051
Apparaatkoppeling voor Foundation Fieldbus- en PROFIBUS-PA-uitbreidingen met aansluitingen voor 2 aftakkingen met veldbusmodulen
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Apparaatkoppeling |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10,3 V DC ... 32 V DC (ingang aan de trunkzijde) |
| stroomopname typ. | 6 mA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Max. spanning Ui | 253 V AC |
| Inductiviteit Li | 4 µH |
| capaciteit Ci | 0 µF |
| max. uitgangsspanning Uo | Ui |
| max. uitgangsstroom Io | 48 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 1,536 W |
| IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| signaal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Data: Foundation Fieldbus en PROFIBUS PA-segment | |
| Aansluitmethode | Steekbare COMBICON-schroefaansluiting voor elke aftakking |
| Aantal kanalen | 2 |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| nominale uitgangsspanning | ≤ 32 V (per aftakking) |
| uitgangsstroom | 15 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40 °C ... 85 °C) |
| 25 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40 °C ... 80 °C) | |
| 35 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40...75 °C) | |
| 45 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40...70 °C) | |
| maximale uitgangsstroom | 22 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40 °C ... 85 °C) |
| 33 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40 °C ... 80 °C) | |
| 45 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40...75 °C) | |
| 57 mA (per aftakking, instelbaar met keuzeschakelaar, -40...70 °C) | |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 89,7 mm |
| diepte | 70,4 mm |
| Kleur | groen |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ingestelde nominale stroom) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | < 95 % (geen condens) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (niet condenserend) |
| schokken | 15g, 11 ms |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform, extra EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA / Canada | Class I, zone 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Klasse I, div. 2, groep C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasse I, zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA, USA / Canada | Klasse I, div. 2, groep C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasse I, zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| Normen | |
| normen / bepalingen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
| normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316051 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC144 |
| Productcode | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 101,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 99,76 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem