Modulaire en redundante eenkanaals veldbus-sokkelvoeding met host-aansluitingen voor aansluitklemmen
FB-PS-BASE/EX
-
Voedingsverdeler
2316145
Sokkel voor veldbus-voedingsspanningsstekker. Redundantie aanwezig, als 2 stekkers geïnstalleerd zijn. De redundantie wordt gehandhaafd met behulp van de interne powerbussen via meerdere sokkels. Een andere interne bus maakt de remote-signalen mogelijk.
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Apparaatkoppeling |
| Signaal | |
| benaming uitgang | alarm |
| Voeding | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 30 ... 12 |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| ingangsspanning Ui | 30,5 V DC (ingangsvermogen) |
| ingangsstroom Ii | 850 mA (ingangsvermogen) |
| Inductiviteit Li | 17,6 mH (hoofdkabel en host) |
| max. uitgangsspanning Uo | 30 V DC (hoofdkabel en host) |
| Data: Onopvallende bedrading | |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aansluitmethode | Klem |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Breedte | 36 mm |
| Hoogte | 202,5 mm |
| diepte | 61,5 mm |
| Corrosieweerstand conform ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (Indien D-FB-PS is geïnstalleerd) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Codering | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCAI22UKEx2316132X |
| Ex-gegevens | |
| CSA, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Normen | |
| normen / bepalingen | NE21 |
| EN 61326 | |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Droge warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Vochtige warmte conform IEC 61131-2 |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178 |
| normen / bepalingen | IEC 61158-2 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2316145 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC1Z1 |
| Productcode | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 339,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 329,1 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem