UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY
-
Zijelement
2202034
Profielbehuizingen, Vergrendeling, Zijelement voor laag U-afdekprofiel, breedte: 10,35 mm, hoogte: 78,43 mm, diepte: 29,75 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | Zijdeel opbouwbehuizing |
Behuizingstype | Profielbehuizingen |
Behuizingsserie | UM-BASIC |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Breedte | 10,35 mm |
Hoogte | 78,43 mm |
diepte | 29,75 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 4 |
Type printplaatbevestiging | Inzet |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Opmerking met betrekking tot printplaatbevestigingen | verticaal |
montagetechniek | Vergrendeling |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 2202034 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ACHDAC |
Productcode | ACHDAC |
GTIN | 4055626005454 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,47 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,47 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190602 |
ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,061 kg CO2e |
Compatibele producten
-
UM-BASIC PROFILE - Profiel 2200149
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Zijelement 2202018
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - Zijelement 2202019
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Zijelement 2202021
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Zijelement 2202022
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Zijelement 2202045
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Zijelement 2202046
-
UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Afdekkap 2202035
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - Houder 1538969
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Functioneel aardcontact 2202025
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Functioneel aardcontact 2202026
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Functioneel aardcontact 2202027
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Vergrendeling 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Vergrendeling 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Vergrendeling 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Vergrendeling 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Bevestigingsflens 2202032
-
UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Basiselement 2202020
-
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Basiselement 2202023
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Basiselement 2202024
Uw voordelen
Verschillende basisprofielen met elk drie printplaatniveaus
Module-afdekkappen van verschillende vormen naar wens positioneerbaar
Compatibel met veel standaard aansluittechnieken
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem