Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PBR 42A GY - Dwarsverbinding
2201917

Insteekbrug voor voedingsconnectoren PCO in een ME-MAX-behuizing, kleur: grijs (overeenkomstig RAL 7042)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge stromen verdelen tussen apparaten
Montage en demontage van de behuizingen blijft mogelijk
Vereenvoudiging van de bekabeling van het behuizingssysteem bespaart kosten