ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Montagerail-busconnector
2201503

Busverbinder-bouwset, bestaande uit 2 x 10-polige connector, kunststofboven- en -onderdeel alsmede metalen klem voor de bevestiging van montagerails, zonder printplaat

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem