ME PLC 40 CS TRANS
-
Beschermkap
2201491
Montagerailbehuizing, Afdekplaat, breedte: 39,7 mm, hoogte: 51,8 mm, diepte: 13,65 mm, kleur: transparant
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem