ME PLC 40 CS GY7035 - Beschermkap
2201490

Montagerailbehuizing, Afdekplaat, breedte: 39,7 mm, hoogte: 51,8 mm, diepte: 13,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem