ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - Elektronicabehuizing
2201331

Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, 2x kap, 2x transparant deksel, supervlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 45,2 mm, hoogte: 85 mm, diepte: 69,55 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel