ME MAX 17,5 G 3-3 PGBU - Elektronicabehuizing
2200470

Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 17,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: duifblauw (vergelijkbaar RAL 5014), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage
Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Transparant, zwenkbaar frontdeksel