UM-PRO PE CONTACT L2 - Functioneel aardcontact
2200162

PE-contact voor UM-PRO-opbouwbehuizingen voor verbinding van printplaatniveau 2 met de montagerail

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen