UM-PRO LID-92 BK - Zijelement
2200172

Profielbehuizingen, Vergrendeling, Zijelement voor U-afdekprofiel, breedte: 10,35 mm, hoogte: 97,51 mm, diepte: 39,7 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen