UM-PRO 108 COVER-R BK - Zijelement
2200156

Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-PRO-profielen met een printplaatbreedte van 108 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen