ZFKDSA 4-7,5- 3 - Printklem
1991891

Printplaatklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: ZFKDS(A) 4, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
separate brugschacht voor het eenvoudig verbinden van meerdere polen met insteekbruggen
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid