FBSK 2-7,5
-
Steekbrug
1928343
Brug, geïsoleerd, raster: 7,5 mm, aantal polen: 2
Productdetails
| Producttype | Brug |
| Productfamilie | FBSK |
| Productlijn | COMBICON Terminals Special |
| aantal polen | 2 |
| Rastermaat | 7,5 mm |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal potentialen | 2 |
| Rastermaat | 7,5 mm |
| Breedte [b] | 3 mm |
| Hoogte [h] | 21,08 mm |
| Lengte [l] | 12 mm |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | rood (3001) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Aansluiting 1 | |
| Isolatiemateriaal | PA |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnummer | 1928343 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | AARZFD |
| Productcode | AARZFD |
| GTIN | 4017918606374 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,906 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,9 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 3 - Printklem 1991891
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - Printklem 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Printklem 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Printklem 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Printklem 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Printklem 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Printklem 1760646
-
SPTA 5/ 2-7,5-ZB - Printklem 1819082
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - Printklem 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Printklem 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Printklem 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Printklem 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Printklem 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Printklem 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Printklem 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Printklem 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Printklem 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Printklem 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Printklem 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Printklem 1907542
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem