cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 33 A | 24 - 8 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 33 A | 24 - 8 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40041641Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |