FBSK 2-10
-
Steekbrug
1928398
Brug, geïsoleerd, raster: 10 mm, aantal polen: 2
Brug, geïsoleerd, raster: 10 mm, aantal polen: 2
Producttype | Brug |
Productfamilie | FBSK |
Productlijn | COMBICON Terminals Special |
aantal polen | 2 |
Rastermaat | 10 mm |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 2 |
Rastermaat | 10 mm |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | rood (3001) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Aansluiting 1 | |
Isolatiemateriaal | PA |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Artikelnummer | 1928398 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AARZFE |
Productcode | AARZFE |
GTIN | 4017918606626 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,065 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,059 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-15.0 | 27460406 |
ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,023 kg CO2e |