cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19941111Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
Printplaatklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: ZFKDS(A) 4, rastermaat: 10 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |