Wetenswaardigheden
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
FL-ZFKDS 4 - Printklem
FL-ZFKDS 4
-
Printklem
1928495
Flenspaar, koppelbaar aan een rij losse klemmen
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Flens
Productfamilie
Toebehoren
aantal polen
1
Rastermaat
0 mm
Afmetingen
Rastermaat
-
Materiaal
Kleur (Behuizing)
groen (RAL 6021)
Verpakkingsinformatie
verpakkingsmethode
verpakt in karton
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1928495
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
AARZZA
Productcode
AARZZA
GTIN
4017918876265
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
3,51 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,818 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
PL
Classificaties
ECLASS
ECLASS-15.0
27460405
ECLASS-13.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,042 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
ZFKDS 4-10
-
Printklem
1907539
ZFKDS 4- 7,5
-
Printklem
1907526
Product-helpfunctie