FBSK 3-7,5
-
Steekbrug
1928356
Brug, geïsoleerd, raster: 7,5 mm, aantal polen: 3
Productdetails
Producttype | Brug |
Productfamilie | FBSK |
Productlijn | COMBICON Terminals Special |
aantal polen | 3 |
Rastermaat | 7,5 mm |
Aantal Aansluitingen | 3 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 3 |
Rastermaat | 7,5 mm |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | rood (3001) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Aansluiting 1 | |
Isolatiemateriaal | PA |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Artikelnummer | 1928356 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AARZFD |
Productcode | AARZFD |
GTIN | 4017918606589 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,899 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,885 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460406 |
ECLASS-15.0 | 27460406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,034 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - Printklem 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Printklem 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Printklem 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Printklem 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Printklem 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Printklem 1760646
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - Printklem 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Printklem 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Printklem 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Printklem 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Printklem 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Printklem 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Printklem 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Printklem 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Printklem 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Printklem 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Printklem 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Printklem 1907542
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem