Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - Crimpcontact
1704927

Crimpcontact, serie: SUNCLIX, Stift, gestanst, nominale stroom: 35 A, aansluitdoorsnede: 2,5 mm2 ... 4 mm2, materiaal contact: Cu

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige materialen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid en langdurige stabiliteit
Maximale systeemefficiëntie dankzij beproefde verliesarme SUNCLIX-contacten
Internationale toelatingen maken wereldwijde toepassing mogelijk