HC-K 4/0-EBUS - Contactblok
1679427

Contactblok, aantal polen: 4+PE, bouwgrootte: B16, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 0, Bus, schroefaansluiting, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373