CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimpcontact
1674817

Krimpcontact, serie: HC-M-06, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten