HC-M-06-BUC-0,75-AG - Krimpcontact
1663653

Krimpcontact, serie: HC-M-06, Bus, gedraaid, contactdiameter: 2,5 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten