CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimpcontact
1663433

Krimpcontact, serie: HC-M-12, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten