CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact
1663352

Krimpcontact, serie: HC-M-12, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails









Compatibele producten